Menü Keresés

ID Xpansion bilincs 107.5 45.5 Lágyacél

Az ID Xpansion befogó belső furatokkal rendelkező alkatrészek rögzítését és befogását biztosítja a megmunkálási folyamatok során. A szorítófelület a belső ívekhez vagy formákhoz igazodóan marható. Acélból készült, alacsony profillal.
Essentra cikkszám:

20266882

Gyártói cikkszám:

20266882

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 77.293,8783 Ft
5 - 9 73.428,4174 Ft
10 - 19 69.562,9565 Ft
20 + 65.701,33 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

77.294 Ft

1 x 77.293,8783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 107.5
Súly g 18260
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stock d2 77.7
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 92.6
Max nyomaték Nm 280.0
Tartóerő kN 44.5
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből 0.4
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot