Menü Keresés

ID Xpansion bilincs 132.9 45.5 Lágyacél

Az ID Xpansion befogó belső furatokkal rendelkező alkatrészek rögzítését és befogását biztosítja a megmunkálási folyamatok során. A szorítófelület a belső ívekhez vagy formákhoz igazodóan marható. Acélból készült, alacsony profillal.
Essentra cikkszám:

20267612

Gyártói cikkszám:

20267612

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 97.721,7652 Ft
5 - 9 92.836,2522 Ft
10 - 19 87.950,7391 Ft
20 + 83.065,226 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

97.722 Ft

1 x 97.721,7652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 132.9
Súly g 2954.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stock d2 103.0
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 118.1
Max nyomaték Nm 280.0
Tartóerő kN 44.5
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből 0.4
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot