20267629
20267629
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 266.958,3913 Ft |
5 - 9 | 253.609,513 Ft |
10 - 19 | 240.264,4696 Ft |
20 + | 226.915,591 Ft |
h1 | 45.5 |
---|---|
h2 | 37.6 |
h3 | 32.3 |
d1 +0.000|-0.050 | 132.9 |
Súly g | 6795.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 19.3 |
Stock d2 | 175.0 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M6 at 118.1 |
Max nyomaték Nm | 280.0 |
Tartóerő kN | 44.5 |
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből | 0.5 |
Anyag | Lágyacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.