Menü Keresés

ID Xpansion bilincs 152.4 45.5 Lágyacél

Az ID Xpansion befogó belső furatokkal rendelkező alkatrészek rögzítését és befogását biztosítja a megmunkálási folyamatok során. A szorítófelület a belső ívekhez vagy formákhoz igazodóan marható. Acélból készült, alacsony profillal.
Essentra cikkszám:

20267636

Gyártói cikkszám:

20267636

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 468.644,9478 Ft
5 - 9 445.214,4261 Ft
10 - 19 421.780,0696 Ft
20 + 398.349,548 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

468.645 Ft

1 x 468.644,9478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 152.4
Súly g 5436.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stock d2 250.2
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 133.4
Max nyomaték Nm 170.0
Tartóerő kN 26.0
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből 1.0
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot