Menü Keresés

Tüske 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetál

Az illesztőcsap natúr acetálból készül, és használható illesztő tüskeként, ütköző tüskeként vagy szigetelő távtartóként mechanikus vagy elektromos alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10363881

Gyártói cikkszám:

2500930250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 16,3631 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.363 Ft

1000 x 16,3631 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Acetál
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot