Menü Keresés

Imbuszcsavarba illeszthető laposfejű sapkák

Raktáron

.

  • Az imbuszfejű csavar elrejtésére és a portól, szennyeződéstől és sérüléstől való védelmére szolgál.
  • Biztonságosabb illesztés biztosításával segíthet csökkenteni a zajt és a rezgést.
  • Elektronikában vagy bútoriparban használatos.
Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1805

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Csavarméret Megveszem
10,1822 Ft - 11,2004 Ft 3700 Raktáron
4.3 mm
M5
11,5689 Ft - 32,9573 Ft 4300 Raktáron
8.4 mm
M10
11,5689 Ft - 32,8532 Ft 1500 Raktáron
5.2 mm
M6
11,5689 Ft - 33,1652 Ft 5000 Raktáron
6.2 mm
M8
Imbuszcsavar sapkák M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE Fekete

10363751

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
3700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.3 mm
  • Csavarméret
    M5
  • Anyag
    LDPE
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Imbuszcsavar sapkák M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE Fekete

10085981

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    8.4 mm
  • Csavarméret
    M10
  • Anyag
    LDPE
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Imbuszcsavar sapkák M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE Fekete

10087107

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    5.2 mm
  • Csavarméret
    M6
  • Anyag
    LDPE
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Imbuszcsavar sapkák M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE Fekete

10070475

Ártartomány
33 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • Csavarméret
    M8
  • Anyag
    LDPE
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790