Menü Keresés

Csavar Kereszthornyos Hornyolt hajtás M8 70.0 mm Poliamid Fehér

A nejlon hornyolt fejű csavar ideális az ingatlanhirdető-táblákon való használatra. A megfelelő ingatlanhirdető-táblához való hornyolt fejű csavarral használható.
Essentra cikkszám:

10116616

Gyártói cikkszám:

0120770008VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 41,9355 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.097 Ft

50 x 41,9355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Csavar
Menethossz 70.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6;
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot