Menü Keresés

Fix lemezes görgő 45.0 mm Barna/vörös kerék

Csavarral rögzített lemezgörgő, PU-ból, horganyzott acélházzal. Az abroncs barna.
Essentra cikkszám:

10208885

Gyártói cikkszám:

1337440

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 53.844,02 Ft
4 - 15 21.934,9723 Ft
16 + 15.667,847 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

53.844 Ft

1 x 53.844,02 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Barna/vörös kerék
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot