Menü Keresés

Görgő 200.0 mm 713.8 kg Szerelőcsavar Barna/vörös kerék

Barna PU gumiabroncs galvanizált acélházzal. Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10208892

Gyártói cikkszám:

1337441

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 43.397,7281 Ft
8 + 30.998,3752 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

86.795 Ft

2 x 43.397,7281 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Barna/vörös kerék
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot