Menü Keresés

Görgő 45.0 mm 611.8 kg Szerelőcsavar 132.0 mm Barna/vörös kerék

Barna hőre lágyuló PU gumiabroncs galvanizált acélházzal. Ez a csuklós lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10208939

Gyártói cikkszám:

1337445

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 162.374,1851 Ft
4 - 15 66.159,103 Ft
16 + 47.256,4962 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

162.374 Ft

1 x 162.374,1851 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Barna/vörös kerék
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerékátmérő 45.0 mm
Teljes magasság 195.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot