Menü Keresés

Fix lemezes görgő 45.0 mm Barna/vörös kerék

Barna hőre lágyuló PU gumiabroncs galvanizált acélházzal. Ez a fix lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10208946

Gyártói cikkszám:

1337446

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 73.836,6923 Ft
4 - 15 29.607,7664 Ft
16 + 21.148,0271 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

73.837 Ft

1 x 73.836,6923 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Barna/vörös kerék
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Terhelési kapacitás 611.8 kg
Kerékátmérő 45.0 mm
Teljes magasság 195.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot