Menü Keresés

Görgő 200.0 mm 713.8 kg Szerelőcsavar 132.0 mm Barna/vörös kerék

Barna hőre lágyuló PU gumiabroncs galvanizált acélházzal. Ez a csuklós lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10208960

Gyártói cikkszám:

1337448

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 192.513,9445 Ft
2 - 7 78.437,0029 Ft
8 + 56.026,4327 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

192.514 Ft

1 x 192.513,9445 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Barna/vörös kerék
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot