Menü Keresés

Fix lemezes görgő 200.0 mm 50.0 mm Barna/vörös kerék

Barna hőre lágyuló PU gumiabroncs galvanizált acélházzal. Ez a fix lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10208977

Gyártói cikkszám:

1337449

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 43.822,7243 Ft
8 + 31.301,9458 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

87.645 Ft

2 x 43.822,7243 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Barna/vörös kerék
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot