Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 71.4 kg Szerelőcsavar Kék

Kék PU gumiabroncs galvanizált acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10209066

Gyártói cikkszám:

1337458

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 27.873,2993 Ft
20 - 79 11.357,0704 Ft
80 + 8.112,1932 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

27.873 Ft

1 x 27.873,2993 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Kék
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot