10209080
1337460
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 15 | 30.358,0881 Ft |
16 - 63 | 12.372,3678 Ft |
64 + | 8.837,4056 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kerék anyaga | PU |
---|---|
A gőrgő foglalatának anyaga | Rozsdamentes acél |
Szín | Kék |
Görgő típusa | Forgózsámolyos görgő |
Rögzítés típusa | Screw Mount |
Terhelési kapacitás | 112.2 kg |
Terhelési kapacitás | 112.2 kg |
Kerék szélessége | 30.0 mm |
Kerék szélessége | 1.181 in |
Kerékátmérő | 100.0 mm |
Kerékátmérő | 3.937 in |
Teljes magasság | 127.0 mm |
Teljes magasság | 5 in |
Görgőfoglalat teljes anyaga | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.