Menü Keresés

Görgő 50.0 mm 55.0 kg Csavarfurat Fehér

A csavarfuratos csapos bútorgörgő olyan helyen használható, ahol 360 fokos forgás szükéges. Olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony szintű, erős bútorgörgőre van szükség.
Essentra cikkszám:

10269091

Gyártói cikkszám:

491001

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 47 4.636,8861 Ft
48 + 1.432,3938 Ft
Standard csomagolás: 48

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.637 Ft

1 x 4.636,8861 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot