Menü Keresés

Görgő 75.0 mm 60.0 kg Csavarfurat Fehér

A csavarfuratos csapos bútorgörgő olyan helyen használható, ahol 360 fokos forgás szükéges. Olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony szintű, erős bútorgörgőre van szükség.
Essentra cikkszám:

10269114

Gyártói cikkszám:

491003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 6.944,9324 Ft
36 + 2.139,5341 Ft
Standard csomagolás: 36

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.945 Ft

1 x 6.944,9324 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Bolt Hole
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerék szélessége 22.0 mm
Kerékátmérő 75.0 mm
Teljes magasság 106.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot