Menü Keresés

Fix lemezes görgő 80.0 mm 22.0 mm Fehér

Fehér poliamid kerék horganyzott acélházzal. Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10269183

Gyártói cikkszám:

491010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 35 3.846,744 Ft
36 + 1.124,1545 Ft
Standard csomagolás: 36

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

23.080 Ft

6 x 3.846,744 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot