Menü Keresés

Görgő 50.0 mm 55.0 kg Szerelőcsavar Fehér

Fehér poliamid kerék horganyzott acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10269206

Gyártói cikkszám:

491012

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 47 3.701,1915 Ft
48 + 1.251,0701 Ft
Standard csomagolás: 48

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

29.610 Ft

8 x 3.701,1915 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot