Menü Keresés

Görgő 75.0 mm 60.0 kg Szerelőcsavar Fehér

Fehér poliamid kerék horganyzott acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10269220

Gyártói cikkszám:

491014

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 27 5.437,4246 Ft
28 + 1.831,2811 Ft
Standard csomagolás: 28

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.437 Ft

1 x 5.437,4246 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 4016999190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot