Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 80.0 kg Szerelőcsavar Fehér

Fehér poliamid abroncs horganyzott acélházzal. Ez a csuklós lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10269305

Gyártói cikkszám:

491022

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 12.735,8417 Ft
16 + 3.952,6747 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.736 Ft

1 x 12.735,8417 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot