Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 80.0 kg Szerelőcsavar Fehér

Fehér poliamid abroncs horganyzott acélházzal. Ez a csuklós lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10269312

Gyártói cikkszám:

491023

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 11.997,6827 Ft
12 + 3.716,9704 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.998 Ft

1 x 11.997,6827 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot