Menü Keresés

Fix lemezes görgő 80.0 mm 25.0 mm Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10269800

Gyártói cikkszám:

491072

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
16 + 1.377,9858 Ft
Standard csomagolás: 16

A következő szorzatának a rendelése 16

Teljes ár:

22.048 Ft

16 x 1.377,9858 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot