Menü Keresés

Fix lemezes görgő 125.0 mm 37.5 mm Fekete

Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel. Natúr gumiból készül galvanizált acélházzal. Fekete gumiabroncs.
Essentra cikkszám:

10269824

Gyártói cikkszám:

491074

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 2.429,619 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

19.437 Ft

8 x 2.429,619 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot