Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 70.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Fekete natúr gumiabroncs galvanizált acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10269879

Gyártói cikkszám:

491081

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 2.121,3935 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

25.457 Ft

12 x 2.121,3935 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Terhelési kapacitás 70.0 kg
Kerék szélessége 30.0 mm
Kerékátmérő 100.0 mm
Teljes magasság 127.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot