Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 100.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Fekete natúr gumiabroncs galvanizált acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10269886

Gyártói cikkszám:

491082

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 2.864,7876 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

34.377 Ft

12 x 2.864,7876 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Terhelési kapacitás 100.0 kg
Kerék szélessége 38.0 mm
Kerékátmérő 125.0 mm
Teljes magasság 155.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot