Menü Keresés

Görgő 180.0 mm 170.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10269909

Gyártói cikkszám:

491085

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 5.602,6186 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

22.410 Ft

4 x 5.602,6186 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Terhelési kapacitás 170.0 kg
Kerék szélessége 45.0 mm
Kerékátmérő 180.0 mm
Teljes magasság 230.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot