Menü Keresés

Görgő 200.0 mm 170.0 kg Szerelőcsavar 129.0 mm Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10269916

Gyártói cikkszám:

491086

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 7.597,0965 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

15.194 Ft

2 x 7.597,0965 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot