Menü Keresés

Fix lemezes görgő 125.0 mm 37.5 mm Fekete

Fix lemezgörgő gumiból, horganyzott acélházzal. Fekete gumiabroncs.
Essentra cikkszám:

10270004

Gyártói cikkszám:

491096

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 7 10.230,2598 Ft
8 + 3.154,8999 Ft
Standard csomagolás: 8

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.230 Ft

1 x 10.230,2598 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot