Menü Keresés

Fix lemezes görgő 180.0 mm 45.0 mm Fekete

Fix lemezgörgő gumiból, horganyzott acélházzal. Fekete gumiabroncs.
Essentra cikkszám:

10270028

Gyártói cikkszám:

491099

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 18.609,9238 Ft
2 + 5.765,829 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

18.610 Ft

1 x 18.609,9238 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot