Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 50.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Fekete gumiabroncs galvanizált acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10270042

Gyártói cikkszám:

491101

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 7.267,2272 Ft
16 + 2.375,2247 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.267 Ft

1 x 7.267,2272 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot