Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 110.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Fekete gumiabroncs galvanizált acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10270066

Gyártói cikkszám:

491103

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 13.255,672 Ft
12 + 4.351,5758 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.256 Ft

1 x 13.255,672 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot