Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 50.0 kg Szerelőcsavar

Fix lemezgörgő gumiból, horganyzott acélházzal. Fekete gumiabroncs.
Essentra cikkszám:

10270103

Gyártói cikkszám:

491108

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 9.741,6194 Ft
16 + 3.009,8301 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.742 Ft

1 x 9.741,6194 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot