Menü Keresés

Görgő 150.0 mm 400.0 kg Szerelőcsavar Piros

A piros poliuretán görgőabroncs ideális nagy terhelésű alkalmazásokhoz, targoncák, emelőberendezések és automata működtetésű kapuk számára.
Essentra cikkszám:

10270264

Gyártói cikkszám:

491125

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 18.131,5157 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

36.263 Ft

2 x 18.131,5157 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Öntött vas
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Piros
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot