Menü Keresés

Görgős kerék 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Műanyag

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10276273

Gyártói cikkszám:

494451

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 7.797,454 Ft
30 + 2.981,6677 Ft
Standard csomagolás: 30

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.797 Ft

1 x 7.797,454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot