Menü Keresés

Görgős kerék 80.0 mm (DIA) Műanyag

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10645611

Gyártói cikkszám:

494453

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 + 2.986,0145 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

89.580 Ft

30 x 2.986,0145 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerék szélessége 22.0 mm
Kerékátmérő 80.0 mm
Teljes magasság 180.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot