Menü Keresés

Görgős kerék 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Műanyag

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10276563

Gyártói cikkszám:

494491

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 27 9.970,3446 Ft
28 + 3.811,0139 Ft
Standard csomagolás: 28

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.970 Ft

1 x 9.970,3446 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot