Menü Keresés

Görgős kerék 100.0 mm (DIA) Műanyag

Egészségügyi berendezésekhez, display egységekhez, POS és irodai berendezésekhez
Essentra cikkszám:

10276624

Gyártói cikkszám:

494497

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 13 24.556,7822 Ft
14 + 9.385,7714 Ft
Standard csomagolás: 14

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

24.557 Ft

1 x 24.556,7822 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot