Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 100.0 kg Szerelőcsavar 95.0 mm Fehér

A fehér poliamid görgőkerék ideális display elemekhez, éttermi berendezésekhez, bevásárlókocsikhoz, irodai és egészségügyi berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10278000

Gyártói cikkszám:

494765

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 10.167,8803 Ft
16 + 3.263,6613 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.168 Ft

1 x 10.167,8803 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot