Menü Keresés

Fix lemezes görgő 125.0 mm 39.0 mm Fehér

Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel. Natúr poliamidból készül galvanizált acélházzal.
Essentra cikkszám:

10278055

Gyártói cikkszám:

494771

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.074,3108 Ft
10 + 3.227,4075 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.074 Ft

1 x 10.074,3108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot