Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 150.0 kg Csavarfurat Fehér

A csavarfurat görgő natúr poliamidból készült, horganyzott acél burkolattal.
Essentra cikkszám:

10278086

Gyártói cikkszám:

494775

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 7.288,0203 Ft
12 + 2.338,9573 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.288 Ft

1 x 7.288,0203 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot