Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 160.0 kg Szerelőcsavar 100.0 mm Piros

A piros poliuretán görgőabroncs ideális nagy terhelésű alkalmazásokhoz, targoncák, emelőberendezések és automata működtetésű kapuk számára.
Essentra cikkszám:

10278185

Gyártói cikkszám:

494787

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 + 13.145,3482 Ft
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

78.872 Ft

6 x 13.145,3482 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Öntött vas
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Piros
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék szélessége 25.0 mm
Kerékátmérő 80.0 mm
Teljes magasság 125.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot