Menü Keresés

Görgős kerék 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Poliamid

A fehér poliamid görgőkerék ideális display elemekhez, éttermi berendezésekhez, bevásárlókocsikhoz, irodai és egészségügyi berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10283424

Gyártói cikkszám:

497938

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 6.581,0513 Ft
32 + 2.103,2529 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.581 Ft

1 x 6.581,0513 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerék szélessége 28.0 mm
Kerékátmérő 80.0 mm
Teljes magasság 134.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 4016999190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot