Menü Keresés

Görgős kerék 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W) Poliamid

Menetes száras görgő fehér poliamid gumiabronccsal, horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10283431

Gyártói cikkszám:

497939

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 8.192,5251 Ft
16 + 3.009,8301 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.193 Ft

1 x 8.192,5251 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot