10283455
497941
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 51 | 6.092,4108 Ft |
52 + | 2.139,5341 Ft |
Kerék anyaga | PA |
---|---|
A gőrgő foglalatának anyaga | Acél |
Szín | Fehér |
Görgő típusa | Menetes csapos görgő fékkel |
Rögzítés típusa | Menetes csap |
Terhelési kapacitás | 55.0 kg |
Terhelési kapacitás | 55.0 kg |
Kerék szélessége | 24.0 mm |
Kerék szélessége | 0.945 in |
Kerékátmérő | 50.0 mm |
Kerékátmérő | 1.969 in |
Teljes magasság | 95.0 mm |
Teljes magasság | 3.74 in |
Görgőfoglalat teljes anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz