10283479
497943
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 31 | 8.452,4402 Ft |
32 + | 3.118,6325 Ft |
Kerék anyaga | PA |
---|---|
A gőrgő foglalatának anyaga | Acél |
Szín | Fehér |
Görgő típusa | Menetes csapos görgő fékkel |
Rögzítés típusa | Menetes csap |
Terhelési kapacitás | 60.0 kg |
Terhelési kapacitás | 60.0 kg |
Kerék szélessége | 28.0 mm |
Kerék szélessége | 1.102 in |
Kerékátmérő | 75.0 mm |
Kerékátmérő | 2.953 in |
Teljes magasság | 131.0 mm |
Teljes magasság | 5.157 in |
Görgőfoglalat teljes anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz