Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 60.0 kg Menetes csap Fehér

Menetes száras görgő fehér poliamid gumiabronccsal, horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10283486

Gyártói cikkszám:

497944

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 9.783,2058 Ft
32 + 2.864,7876 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.783 Ft

1 x 9.783,2058 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot