Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 80.0 kg Menetes csap Fehér

Menetes száras görgő fehér fékkel, poliamid gumiabronccsal, horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10283509

Gyártói cikkszám:

497946

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 13.879,4683 Ft
12 + 5.113,0831 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.879 Ft

1 x 13.879,4683 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot