Menü Keresés

Menetes csapos görgő 100.0 mm 120.0 kg Fehér

Natúr poliamid gumiabroncs galvanizált acélházzal. Ez a csuklós lemezgörgő fékkel rendelkezik, és csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10283752

Gyártói cikkszám:

497971

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 13 23.527,5182 Ft
14 + 5.504,4404 Ft
Standard csomagolás: 14

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

23.528 Ft

1 x 23.527,5182 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot