Menü Keresés

Fix lemezes görgő 150.0 mm 48.0 mm Fehér

Fehér poliamid kerék horganyzott acélházzal. Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10292747

Gyártói cikkszám:

499662

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 39.403,1349 Ft
4 + 13.616,7705 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

39.403 Ft

1 x 39.403,1349 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot